Snímač kvality vzduchu kombinovaný, nástěnný

Snímač je určen pro měření teploty a kvality vzduchu v místnosti.
Přesné hodnoty koncentrace CO₂ (oxidu uhličitého, 390 - 10.000 ppm), relativní vlhkosti vzduchu (0 - 100 %) a teploty (0 - 50 °C) v místnosti jsou posílány po sběrnici.
Je určen pro běžná prostředí a umožňuje nastavit prahové hodnoty pro CO₂, relativní vlhkost a také pro teplotu. Integrovaný ovladač dokáže ovládat pokojovou teplotu a akční členy HVAC.
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 81 × 81 × 17 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG120059R0011
Typové číslo
LGS/A 1.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG120059R0011
Na dotaz
2CDG120059R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou