Košík 0

UK663CW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádrokartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny zásuvkou a dvířky s větracími otvory s plastovou vložkou pro lepší šíření/příjem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná). 

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 5
Počet modulů: 36
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88

Pro více informací:   UK663CW | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX031401R9999
Typové číslo
UK663CW
Varianta
36 modulů + 1 montážní deska

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
UK662CW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory, 24 modulů + 2 montážní desky 2CPX031400R9999 5 666,00  Kč
UK663CW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory, 36 modulů + 1 montážní deska 2CPX031401R9999 5 972,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT