Kombinace přepínače střídavého a zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, IP 44
Zásuvka 16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
- Kód produktu
- 3932-20062 B
- Design
- Praktik
- Řazení
- 6, 2P+PE
- Varianta
- bílá
POPIS
Spínač 10 AX, 250 V AC
Zásuvka 16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 364,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 93,4 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 9,7 kB |