Kabel sběrnicový

Kabel sběrnicový je určen pro propojování přístrojů v systému ABB i-bus® KNX a podobné aplikace bezpečného malého napětí SELV. Stíněný kabel typu YCYM 2x2x0,8.

Barvy žil vodičů kabelu:
- pracovní pár: červená -  černá
- náhradní pár: bílá - žlutá

Jmenovité napětí: 250 V
Zkušební napětí:
- mezi vodiči: 800 V
- mezi vodiči a vnějším pláštěm: 4 kV

Lze klást v souběhu se silovými vedeními.
Balení: 100 m
zobrazit více
Kód produktu
KSK224
Varianta
zelený plášť

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
KSK224
3 219,80 Kč
KSK224
KSK224/30
1 197,90 Kč
KSK224/30

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou