Jistič S200M, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M 

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitý proud: 10 A
Počet fází (modulů): 3
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS273001R0104
Typové číslo
S203M-C10
Varianta
10 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS273001R0014
1 357,00 Kč
2CDS273001R0014
2CDS273001R0024
1 585,00 Kč
2CDS273001R0024
2CDS273001R0034
1 234,00 Kč
2CDS273001R0034
2CDS273001R0044
1 320,00 Kč
2CDS273001R0044
2CDS273001R0064
1 208,00 Kč
2CDS273001R0064
2CDS273001R0084
1 208,00 Kč
2CDS273001R0084
2CDS273001R0104
926,00 Kč
2CDS273001R0104
2CDS273001R0134
996,00 Kč
2CDS273001R0134
2CDS273001R0164
996,00 Kč
2CDS273001R0164
2CDS273001R0204
1 108,00 Kč
2CDS273001R0204
2CDS273001R0254
1 122,00 Kč
2CDS273001R0254
2CDS273001R0324
1 273,00 Kč
2CDS273001R0324
2CDS273001R0404
1 530,00 Kč
2CDS273001R0404
2CDS273001R0504
2 656,00 Kč
2CDS273001R0504
2CDS273001R0634
2 656,00 Kč
2CDS273001R0634

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou