Jistič S200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitý proud: 1 A
Počet fází (modulů): 3
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS253001R0014
Typové číslo
S203-C1
Varianta
1 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS253001R0014
847,00 Kč
2CDS253001R0014
2CDS253001R0024
847,00 Kč
2CDS253001R0024
2CDS253001R0034
847,00 Kč
2CDS253001R0034
2CDS253001R0044
771,00 Kč
2CDS253001R0044
2CDS253001R0064
771,00 Kč
2CDS253001R0064
2CDS253001R0084
771,00 Kč
2CDS253001R0084
2CDS253001R0104
583,00 Kč
2CDS253001R0104
2CDS253001R0134
583,00 Kč
2CDS253001R0134
2CDS253001R0164
590,00 Kč
2CDS253001R0164
2CDS253001R0204
628,00 Kč
2CDS253001R0204
2CDS253001R0254
677,00 Kč
2CDS253001R0254
2CDS253001R0324
726,00 Kč
2CDS253001R0324
2CDS253001R0404
991,00 Kč
2CDS253001R0404
2CDS253001R0504
1 356,00 Kč
2CDS253001R0504
2CDS253001R0634
1 557,00 Kč
2CDS253001R0634

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou