Jistič S200M, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitý proud: 8 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS271001R0084
Typové číslo
S201M-C8
Varianta
8 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS271001R0014
604,00 Kč
2CDS271001R0014
2CDS271001R0024
508,00 Kč
2CDS271001R0024
2CDS271001R0034
459,00 Kč
2CDS271001R0034
2CDS271001R0044
461,00 Kč
2CDS271001R0044
2CDS271001R0064
361,00 Kč
2CDS271001R0064
2CDS271001R0084
265,00 Kč
2CDS271001R0084
2CDS271001R0104
318,00 Kč
2CDS271001R0104
2CDS271001R0134
271,00 Kč
2CDS271001R0134
2CDS271001R0164
312,00 Kč
2CDS271001R0164
2CDS271001R0204
308,00 Kč
2CDS271001R0204
2CDS271001R0254
320,00 Kč
2CDS271001R0254
2CDS271001R0324
341,00 Kč
2CDS271001R0324
2CDS271001R0404
390,00 Kč
2CDS271001R0404
2CDS271001R0504
661,00 Kč
2CDS271001R0504
2CDS271001R0634
661,00 Kč
2CDS271001R0634

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou