Jistič S200M, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA
Vypínací charakteristika: B
Jmenovitý proud: 10 A
Počet fází (modulů): 1
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: –25 až +55 °C
Skladovací teplota: –40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS271001R0105
Typové číslo
S201M-B10
Varianta
10 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS271001R0065
300,00 Kč
2CDS271001R0065
2CDS271001R0105
257,00 Kč
2CDS271001R0105
2CDS271001R0135
257,00 Kč
2CDS271001R0135
2CDS271001R0165
218,00 Kč
2CDS271001R0165
2CDS271001R0205
306,00 Kč
2CDS271001R0205
2CDS271001R0255
324,00 Kč
2CDS271001R0255
2CDS271001R0325
341,00 Kč
2CDS271001R0325
2CDS271001R0405
390,00 Kč
2CDS271001R0405
2CDS271001R0505
475,00 Kč
2CDS271001R0505
2CDS271001R0635
545,00 Kč
2CDS271001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou