S2011C-B10 jistič 1P+1P

Jističe řady S200C představují dokonalé řešení situací s nedostatkem místa v rozváděči. Zároveň zajišťují maximální ochranu proti nadproudům a zkratu. V šířce pouhého jednoho modulu nabízí 2 samostatné jističe.

Jmenovité napětí: 240 V AC 50 Hz
Počet pólů: 1P+1P
Šířka v počtu modulů: 1
Charakteristika jističe: B
Jmenovitý proud: 10 A + 10 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Maximální průřez vodičů: 16 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 1,2 Nm

Pro více informací: S2011C-B10 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSS257420R0105
Typové číslo
S2011C-B10
Varianta
10 A + 10 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSS257420R0065
834,00 Kč
2CSS257420R0065
2CSS257420R0105
726,00 Kč
2CSS257420R0105
2CSS257420R0135
726,00 Kč
2CSS257420R0135
2CSS257420R0165
726,00 Kč
2CSS257420R0165
2CSS257420R0205
726,00 Kč
2CSS257420R0205

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou