Košík 0

Jistič S200C, 1fázový

Technické údaje

 

Jistič S200C, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada S200C.

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA

Vypínací charakteristika: B

Počet fází/modulů): (1P+1P)/1

Indikátor reálné polohy kontaktů: ano

Rozměry (V × H × Š): 86 × 70 × 17,8 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: –25 °C až +55 °C

Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2

Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm2

Utahovací moment: 3 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm2

Montážní poloha: horizontální/vertikální

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano (G2C-H6 L+R; G2C-S/H6 L+R;

G2C-S/H6 L+R KL)

Splňuje normu: ČSN EN 60898-1


zobrazit více
Kód produktu
2CDS251281R0105
Typové číslo
S2011C-B10
Varianta
10 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Jistič S200C, 1fázový, 6 A 2CDS251281R0065 1 220,00  Kč
Jistič S200C, 1fázový, 10 A 2CDS251281R0105 1 190,00  Kč
Jistič S200C, 1fázový, 13 A 2CDS251281R0135 1 190,00  Kč
Jistič S200C, 1fázový, 16 A 2CDS251281R0165 1 190,00  Kč
Jistič S200C, 1fázový, 20 A 2CDS251281R0205 1 222,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6562
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1021
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT