IP propojovací modul, řadový

IP propojovací řadový modul je určen pro zajištění připojení k IP síti.
Stupeň krytí: IP 21
Rozsah pracovních teplot: –40°C až +70°C
Rozměry: 90 x 108 x 64 mm
Šířka: 1 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG120036R0011
Typové číslo
IPM/S 1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG120036R0011
Na dotaz
2CDG120036R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou