IP gateway, verze 3.0, řadová

Výběh
IP gateway umožní přenos komunikace z venkovní stanice (tabla) na váš mobilní telefon či tablet.
Aplikace "Welcome" umožňuje použít smartphony nebo tablety (iOS, Android) jako bezdrátový videotelefon jak v rámci lokální WiFi sítě, tak i vzdáleně přes internet.
Pro Android dostupná zde: https://play.google.com/store/
Pro iOS dostupná zde:  https://apps.apple.com/cz/app/

IP gateway umožňuje spojení tlačítkových tabel s dotykovým displejem ABB-ComfortPanel nebo lokální IP sítí. ABB-ComfortPanel pak pracuje jako videotelefon.

Slouží též pro správu a konfiguraci modulů řízení přístupu a telefonní gatewaye.

Systémové požadavky:
Operační systém Android 4.0 a vyšší nebo iOS 5 a vyšší
Procesor s instrukční sadou NEON® pro podporu přenosu videa
WLAN router s podporou WMM (WiFi MultiMedia Extensions)
ABB-ComfortPanel s firmware 2.4 a vyšší

Pro uvedení do provozu je nutné připojení k internetu a vytvoření účtu na portále https://eu.mybuildings.abb.com/ (viz Návod k instalaci).
Rozhraní: RJ 45
Počet jednotek spotřeby: 11
Rozměry (v × š × h): 90 × 180 × 65 mm (10 M)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160H0007
Typové číslo
83342-500-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160H0007
8 305,40 Kč
2TMA210160H0007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou