Stykač instalační

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada ESB..N.

Počet pólů: 4
Počet modulů: 2
Kontakty: 1NO + 3NC
Bezhlučná cívka.

Jmenovitý proud: 25 A (AC-1/AC-7a)
Ovládací napětí cívky: 230 ... 240V AC/DC
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25 až +55 °C
Skladovací teplota: -40 až +80 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 10 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 6 mm2
Rozměry (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm


zobrazit více
Kód produktu
1SAE231111R0613
Typové číslo
ESB25-13N-06
Varianta
1NO + 3NC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SBE121111R0620
972,50 Kč
1SBE121111R0620
1SBE111111R0120
924,00 Kč
1SBE111111R0120
1SBE111111R0620
924,00 Kč
1SBE111111R0620
1SAE231111R0604
1 177,00 Kč
1SAE231111R0604
1SAE231111R0622
1 152,00 Kč
1SAE231111R0622
1SAE231111R0631
1 119,00 Kč
1SAE231111R0631
1SAE231111R0613
1 166,00 Kč
1SAE231111R0613
1SAE231111R0640
891,50 Kč
1SAE231111R0640

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou