Krabice instalační, povrchová, pro 7" IP TOUCH, bílá (Welcome IP)

Krabice instalační, povrchová. Umístění na omítku nebo klasickou elektroinstalační krabici.
Pro 7" panel IP Touch řady Welcome IP.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160W0017
Typové číslo
42361S-W
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160W0017
856,70 Kč
2TMA130160W0017
2TMA130160B0080
856,70 Kč
2TMA130160B0080

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou