Krabice instalační, povrchová, pro 10" IP TOUCH, černá (Welcome IP)

Krabice instalační, povrchová. Umístění na omítku nebo klasickou elektroinstalační krabici.
Pro 10" panel IP Touch řady Welcome IP.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130161B0001
Typové číslo
42371S-B
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130161W0001
843,40 Kč
2TMA130161W0001
2TMA130161B0001
843,40 Kč
2TMA130161B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou