1SL0826A00 instalační krabice LUCA, IP55

Instalační krabice LUCA jsou vyrobeny z termoplastického materiálu.

Stupeň krytí: IP 55
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 220 × 170 × 80
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C

Pro více informací: WB1SL0826A00 | ABB
zobrazit více
Kód produktu
LUCASYSTEM00826
Typové číslo
1SL0826A00
Varianta
220×170×80

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
LUCASYSTEM00824
330,00 Kč
LUCASYSTEM00824
LUCASYSTEM00826
498,00 Kč
LUCASYSTEM00826
LUCASYSTEM00828
772,00 Kč
LUCASYSTEM00828

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6118
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT