1SL0816A00 instalační krabice LUCA, IP55
Instalační krabice LUCA jsou vyrobeny z termoplastického materiálu.
Stupeň krytí: IP 55
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 100 × 100 × 50
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C
Pro více informací: WB1SL0816A00 | ABB
zobrazit více
Stupeň krytí: IP 55
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 100 × 100 × 50
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C
Pro více informací: WB1SL0816A00 | ABB
- Kód produktu
- LUCA-1SL0816A00
- Typové číslo
- 1SL0816A00
- Varianta
- 100×100×50
POPIS
Instalační krabice LUCA jsou vyrobeny z termoplastického materiálu.
Stupeň krytí: IP 55
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 100 × 100 × 50
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C
Pro více informací:
WB1SL0816A00 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|