Relé impulsní
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E290
Počet pólů (modulů): 1
Jmenovitý proud: 32 A
Kontakty: 1NO
Jmenovité napětí: 250 V AC
Ovládací napětí cívky: 230 V AC /110 V DC
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm2
Utahovací moment: 1,5 Nm
- Kód produktu
- 2TAZ322000R2011
- Typové číslo
- E290-32-10/230
- Varianta
- 1NO
POPIS
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E290
Počet pólů (modulů): 1
Jmenovitý proud: 32 A
Kontakty: 1NO
Jmenovité napětí: 250 V AC
Ovládací napětí cívky: 230 V AC /110 V DC
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm2
Utahovací moment: 1,5 Nm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|