E290-32-11/230 impulsní relé
Impulsní relé řady E290 je elektromechanické spínací zařízení. Jeho spínání je řízeno impulsy ovládacího napětí na cívce. Spínání relé bylo optimalizováno za účelem dosažení minimálního hluku.
Jmenovité napětí: 250 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 32 A
Ovládací napětí cívky: 230V AC / 110V DC
Kontakty: 1 NO + 1 NC
Šířka v počtu modulů: 1
Pro více informací: E290-32-11/230 (abb.com)
- Kód produktu
- 2TAZ322000R2013
- Typové číslo
- E290-32-11/230
- Varianta
- 32A, 1 NO + 1 NC, 230V AC / 110V DC
POPIS
Impulsní relé řady E290 je elektromechanické spínací zařízení. Jeho spínání je řízeno impulsy ovládacího napětí na cívce. Spínání relé bylo optimalizováno za účelem dosažení minimálního hluku.
Jmenovité napětí: 250 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 32 A
Ovládací napětí cívky: 230V AC / 110V DC
Kontakty: 1 NO + 1 NC
Šířka v počtu modulů: 1
Pro více informací: E290-32-11/230 (abb.com)
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|