ID samolepka

Pro snímač ID karet.
Pracovní frekvence: 125 kHz
Rozměry (v × š x h): 25 x 25 × 2 mm
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0034
Typové číslo
51021S-02
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0034
102,90 Kč
2TMA210010N0034

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou