Hlavice radiátorová s termostatem (bateriová), s displejem

Pro regulaci teploty ve vytápěných místnostech pomocí teplovodních radiátorů. Obsahuje integrovaný snímač teploty, regulátor ("termostat") a pohon ventilu. Komunikace se systémem ABB-free@home® probíhá bezdrátově, není proto nutná žádná kabeláž. Důležité je mít ve stejné místnosti tzn. PROXY přístroj - tedy další free@home wireless přístroj připojený k 230 V AC, který zprostředkuje předávání informací se systémovým modulem (SysAP). Nastavení požadované teploty je možné prostřednictvím aplikace ABB-free@home® Next, webového rozhraní, napárovaného termostatu v místnosti, ovládacího panelu nebo manuálně přímo na hlavici. Termostatická hlavice je vybavena funkcí ochrany proti zamrznutí a funkcí ochrany proti zatuhnutí ventilu vlivem vytvářejícího se vodního kamene.

Komunikace: ABB-free@home® wireless
Napájení: 2× AA alkalická baterie (součást dodávky)
Montáž: na ventil se závitem M30 × 1,5
Stupeň krytí: IP20
Pracovní teplota: −0 °C až +45 °C
Max. zdvih ventilu: 4,5 mm
Barva: bílá
Ovládání: lokální ovládání (komfortní režim / vypnuto) a vzdálené ovládání přes systém ABB-free@home®

Rozměry (v x š x h): 55 x 55 x 89 mm

Kompatibilita

Vhodná pro ventily se závitem M30 × 1,5. Součástí balení jsou adaptéry pro ventily Danfoss RA, RAV a RAVL. Kompatibilní také s řadou běžně používaných ventilů výrobců Heimeier, Honeywell, Braukmann, Junkers a dalších.


Bezdrátová chytrá termostatická hlavice ABB-free@home® umožňuje efektivní řízení teploty jednotlivých místností s radiátorovým vytápěním. Díky integrovanému teplotnímu čidlu, regulátoru a pohonu ventilu nevyžaduje žádnou dodatečnou kabeláž a snadno se instaluje na většinu běžných radiátorových ventilů. Nabízí komfortní ovládání přes aplikaci ABB-free@home® Next, tichý provoz a funkce ochrany proti zamrznutí i proti zatuhnutí ventilu.

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0969
Typové číslo
6257-WL
Varianta
S displejem

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0969
1 995,30 Kč
2CKA006200A0969

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou