Gateway systémová, řadová

Pro oddělení podsystémů, například pro jednu budovu, která je součástí větší instalace více budov.
Slouží též jako přídavný napájecí zdroj nebo linkový zesilovač pro potřeby prodloužení délky kabeláže.
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4 M)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160H0003
Typové číslo
M2302-02
Varianta
Gateway systémová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160H0003
3 533,20 Kč
2TMA210160H0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou