F204 A S-63/0,3 selektivní proudový chránič

Proudové chrániče řady F200 představují optimální řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada umožňuje použití příslušenství a má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka.

Jmenovité napětí: 230/400 - 240/415 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 4P
Šířka v počtu modulů: 4
Typ chrániče: A S (selektivní)
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Jmenovitý proud: 63 A
Jmenovitý reziduální proud: 300 mA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací: F204 A S-63/0.3 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSF204201R3630
Typové číslo
F204 A S-63/0,3
Varianta
63A, typ A S 300mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSF204201R3400
3 199,00 Kč
2CSF204201R3400
2CSF204201R3630
4 209,00 Kč
2CSF204201R3630

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou