E260C-16-20 elektronické impulsní relé

Elektronické impulsní relé řady E260 je vhodné pro aplikace, kde chcete eliminovat všechny rušivé zvuky. Má velký rozsah ovládacího napětí a je vhodné pro spínání LED zátěže až do 200W.

Jmenovité napětí: 250 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 16 A
Ovládací napětí cívky: 8-240 V AC/DC
Kontakty: 2 NO
Šířka v počtu modulů: 1
Integrovaná centrální řídicí funkce (ZAP/VYP): ANO

Pro více informací: E260C-16-20 (abb.com)


zobrazit více
Kód produktu
2CCG000974R0001
Typové číslo
E260C-16-20
Varianta
16A, 2 NO, 8-240V AC/DC, ON/OFF

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CCG000981R0001
1 404,00 Kč
2CCG000981R0001
2CCG000972R0001
1 685,00 Kč
2CCG000972R0001
2CCG000973R0001
1 544,00 Kč
2CCG000973R0001
2CCG000974R0001
1 854,00 Kč
2CCG000974R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou