E232E-230N schodišťový spínač

E 232 – schodišťové časové spínače s časovou prodlevou

Jmenovité napětí: 240 V AC 50/60 Hz
Odporová zátěž: 16 A
Časový rozsah: 0,5-20 min.
Univerzální napěťový vstup: ne
Multifunkční provedení: ne
Šířka v počtu modulů: 1

Pro více informací: E232E-230N | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CDE110003R0511
Typové číslo
E232E-230N
Varianta
0,5 - 20 minut

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDE110000R0501
1 530,00 Kč
2CDE110000R0501
2CDE110003R0511
1 714,00 Kč
2CDE110003R0511

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou