DS301C B10 A30 kombinace jistič/chránič

Proudové chrániče s jističem řady DS301C představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada s šířkou jednoho modulu tak představuje optimální řešení nedostatku instalačního místa.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50 Hz
Počet pólů: 1P+N
Šířka v počtu modulů: 1
Charakteristika jističe: B
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Indikátor zemní poruchy: ANO
Maximální průřez vodičů: 16 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 1,2 Nm

Pro více informací: DS301C B10 A30 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSR255163R1105
Typové číslo
DS301C B10 A30
Varianta
Char. B 10A, typ A 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSR255163R1065
2 325,00 Kč
2CSR255163R1065
2CSR255163R1105
2 048,00 Kč
2CSR255163R1105
2CSR255163R1135
2 256,00 Kč
2CSR255163R1135
2CSR255163R1165
2 048,00 Kč
2CSR255163R1165
2CSR255163R1205
2 556,00 Kč
2CSR255163R1205
2CSR255163R1064
2 393,00 Kč
2CSR255163R1064
2CSR255163R1104
2 147,00 Kč
2CSR255163R1104
2CSR255163R1134
2 383,00 Kč
2CSR255163R1134
2CSR255163R1164
2 083,00 Kč
2CSR255163R1164
2CSR255163R1204
2 556,00 Kč
2CSR255163R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou