DS201 C10 AC30 kombinace jistič/chránič

Proudové chrániče s jističem řady DS201 představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada se standardní šířkou dvou modulů tak představuje optimální řešení z hlediska bezpečnosti a zároveň přináší úsporu místa oproti standardnímu řešení v podobě samostatného chrániče a jističe.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 1P+N
Šířka v počtu modulů: 2
Charakteristika jističe: C
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: AC
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Indikátor zemní poruchy: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací: DS201 C10 AC30 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSR255080R1104
Typové číslo
DS201 C10 AC30
Varianta
Char. C 10A, typ AC 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSR255080R1065
2 920,00 Kč
2CSR255080R1065
2CSR255080R1105
2 572,00 Kč
2CSR255080R1105
2CSR255080R1165
2 572,00 Kč
2CSR255080R1165
2CSR255080R1064
3 006,00 Kč
2CSR255080R1064
2CSR255080R1104
2 698,00 Kč
2CSR255080R1104
2CSR255080R1164
2 618,00 Kč
2CSR255080R1164

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6339
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1052
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT