DS201 B6 AC30 kombinace jistič/chránič
Proudové chrániče s jističem řady DS201 představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada se standardní šířkou dvou modulů tak představuje optimální řešení z hlediska bezpečnosti a zároveň přináší úsporu místa oproti standardnímu řešení v podobě samostatného chrániče a jističe.
Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 1P+N
Šířka v počtu modulů: 2
Charakteristika jističe: B
Jmenovitý proud: 6 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: AC
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor
polohy kontaktů: ANO
Indikátor zemní poruchy: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10
mm2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm
Pro více informací: DS201 B6 AC30 | ABB
- Kód produktu
- 2CSR255080R1065
- Typové číslo
- DS201 B6 AC30
- Varianta
- Char. B 6A, typ AC 30mA
POPIS
Proudové chrániče s jističem řady DS201 představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada se standardní šířkou dvou modulů tak představuje optimální řešení z hlediska bezpečnosti a zároveň přináší úsporu místa oproti standardnímu řešení v podobě samostatného chrániče a jističe.
Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 1P+N
Šířka v počtu modulů: 2
Charakteristika jističe: B
Jmenovitý proud: 6 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: AC
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor
polohy kontaktů: ANO
Indikátor zemní poruchy: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10
mm2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm
Pro více informací: DS201 B6 AC30 | ABB
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost |
|---|
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.