DS204 A-C10/0,03 kombinace jistič/chránič

Proudové chrániče s jističem řady DS200 představují optimální řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 4P
Šířka v počtu modulů: 6
Charakteristika jističe: C
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 2,8/1,2 Nm

Pro více informací: DS204 A-C10/0.03 | ABB



zobrazit více
Kód produktu
2CSR254101R1104
Typové číslo
DS204 A-C10/0,03
Varianta
Char. C 10A, typ A 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSR254101R1105
5 998,00 Kč
2CSR254101R1105
2CSR254101R1165
5 998,00 Kč
2CSR254101R1165
2CSR254101R1205
5 998,00 Kč
2CSR254101R1205
2CSR254101R1104
6 128,00 Kč
2CSR254101R1104
2CSR254101R1164
6 128,00 Kč
2CSR254101R1164
2CSR254101R1204
6 128,00 Kč
2CSR254101R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou