Doutnavka signalizační pro 2pólový spínač 2CKA001012A2042

Pro dvojpólový spínač 2CKA001012A2042.
Barva světla: oranžová
Límec doutnavky má bílou barvu.
2 mA, 230 V AC
Náhrada za 1784-0-0578.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0578
Typové číslo
8353
Řazení
S

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001784A0578
196,50 Kč
2CKA001784A0578

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou