Demontážní klíč (135 mm)

Náhradní demontážní klíč pro demontáž krytu venkovního tabla (135 mm).
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
Rozměry (v × š × h): 26 x 165 x 4 mm

zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160B0025
Typové číslo
51381MT

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160B0025
214,20 Kč
2TMA130160B0025

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou