D11 15-M 40 jednofázový elektroměr pro přímé měření do 40 A

Elektroměry řady D11 jsou jednofázové elektroměry, určené pro přímé měření proudu do 40A.

Jmenovité napětí: 1 x 230 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 5 A (max 40A)
Měření pomocí měřicích transformátorů: NE
I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup
Komunikace: ---
Šířka v počtu modulů: 1

Certifikace dle MID: ANO

Pro více informací: D11 15-M 40


zobrazit více
Kód produktu
2CMA241645R1000
Typové číslo
D11 15-M 40
Varianta
40A (MID)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CMA241655R1000
1 061,00 Kč
2CMA241655R1000
2CMA241645R1000
1 167,00 Kč
2CMA241645R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou