Spínač časový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada CT-D

Časový rozsah: 0,05 s - 100 h v 7 rozsazích

Počet modulů: 1

Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 6 A (AC-12 při 230 V AC); 3 A ( AC-15 při 230 V AC)

Kontakt: 1CO

Napájecí napětí: duální 24 - 240 V AC, 24 - 48 V DC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz nebo DC

Časové funkce: zpožděný přítah, zpožděný odpad, jeden impuls začínající přítahem,

jeden impuls začínající mezerou, blikač startující impulsem, blikač startující mezerou,

tvarovač pulzu

Stupeň krytí: IP 50 přístroj, IP 20 svorky

Teplota okolí: –20 °C až +60 °C

Skladovací teplota: –40 °C až +85 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 2× 0,5 - 1,5 mm2, 1× 0,5 - 4 mm2

Připojení pružného Cu vodiče: max. 2× 0,5 - 1,5 mm2, 1× 0,5 - 4 mm2

Rozměry (V × H × Š): 70 × 63 × 17,5 mm


zobrazit více
Kód produktu
1SVR500020R0000
Typové číslo
CT-MFD.12
Varianta
elektromechanický

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SVR500020R0000
2 786,00 Kč
1SVR500020R0000
1SVR500020R1100
3 256,00 Kč
1SVR500020R1100
1SVR500100R0000
2 117,00 Kč
1SVR500100R0000
1SVR500110R0000
2 117,00 Kč
1SVR500110R0000
1SVR500160R0000
2 384,00 Kč
1SVR500160R0000
1SVR500211R0100
2 278,00 Kč
1SVR500211R0100

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1040
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT