Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
6619E-A06352 03
Design
Element®, Time®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
6619E-A06352 01
239,00 Kč
6619E-A06352 01
6619E-A06352 03
239,00 Kč
6619E-A06352 03
6619E-A06352 08
427,50 Kč
6619E-A06352 08
6619E-A06352 32
427,50 Kč
6619E-A06352 32
6619E-A06352 33
427,50 Kč
6619E-A06352 33
6619E-A06352 34
427,50 Kč
6619E-A06352 34
6619E-A06352 36
427,50 Kč
6619E-A06352 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6322
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1050
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT