AD1NO-15m časový spínač

Elektromechanické časové spínače, řada AD1NO-15m

Nastavovací čas. krok: 15 min.
Počet čas. kroků: 96
Šířka v počtu modulů: 1
Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A
Kontakt: 1 NO, beznapěťový
Napájecí napětí: 230 V

Jmenovitá frekvence: 50 - 60 Hz
Verze: denní
Rezerva chodu: ne
Teplota okolí: –10 °C až +50 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 1,5 - 4 mm2
Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 18 mm


zobrazit více
Kód produktu
2CSM222471R1000
Typové číslo
AD1NO-15m
Varianta
elektromechanický

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM222471R1000
1 372,00 Kč
2CSM222471R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1040
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT