AD1NO-15m časový spínač

Elektromechanické časové spínače AG Timer.

Jmenovité napětí: 230 V AC 50/60 Hz
Odporová zátěž: 16A
Kontakty: 1 NO
Nastavovací časový krok: 15 min.
Počet časových kroků: 96 (denní časový spínač)
Šířka v počtu modulů: 1

Pro více informací: AD1NO-15m | ABB




zobrazit více
Kód produktu
2CSM222471R1000
Typové číslo
AD1NO-15m
Varianta
Denní s krokem 15min

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM222471R1000
1 455,00 Kč
2CSM222471R1000

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou