Vývodka kabelová

Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod.
S odlehčovací sponou.
Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.
Průměr kabelu pohyblivého přívodu: max. 13 mm
Upevnění šrouby.
zobrazit více
Kód produktu
3938E-A00034 03
Design
Time®
Varianta
bílá / bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3938E-A00034 01
208,50 Kč
3938E-A00034 01
3938E-A00034 03
202,00 Kč
3938E-A00034 03
3938E-A00034 08
374,00 Kč
3938E-A00034 08
3938E-A00034 32
374,00 Kč
3938E-A00034 32
3938E-A00034 33
374,00 Kč
3938E-A00034 33
3938E-A00034 34
374,00 Kč
3938E-A00034 34
3938E-A00034 36
374,00 Kč
3938E-A00034 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou