PSc 1/24/10 N přípojnice

Přípojnice řady PSc jsou určeny pro kompaktní modulární přístroje, jejichž nejčastějším zástupcem jsou jednomodulové chrániče s nadproudovou ochranou řady DS301C.

Počet fází: 1
Počet pinů: 24
Počet připojitelných modulárních přístrojů (1P+N): 12
Průřez: 10 mm2
Jmenovitý proud: 63 A
Použité koncové krytky: PSc-END

Řazení: L, N, L, N...

Pro více informací: PSc 1/24/10 N | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CDL210331R1012
Typové číslo
PSc 1/24/10 N
Varianta
24 pinů, 1 fáze (L, N, L, N...)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDL210331R1012
1 000,00 Kč
2CDL210331R1012
2CDL210331R1060
2 815,00 Kč
2CDL210331R1060
2CDL230331R1012
1 071,00 Kč
2CDL230331R1012
2CDL230331R1060
4 080,00 Kč
2CDL230331R1060

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou