Krabice montážní pro zapuštěnou montáž pro ABB-SmartTouch 7" a 10"

Pro SmartTouch 7“ 6136/07-8xx-500 a SmartTouch 10" ST/U10.1.1-8xx.
Pro zapuštěnou montáž a pro montáž do dutých stěn.
Rozměry, pod omítku (v × š × h): 152 × 235 × 60 mm
Rozměry, do dutých stěn (v × š × h): 146 × 227 × 50 mm
Bezhalogenové provedení.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006136A0212
Typové číslo
6136/07 UP-500
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006136A0212
Na dotaz
2CKA006136A0212

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou