Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Basic-Sensor, se selektivní čočkou

Na zakázku
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Doporučená montážní výška: 0,8 - 1,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test), zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Kvalita detekce: 14 sektorů, 56 segmentů
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2923
Typové číslo
64761-82-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2921
1 743,60 Kč
2CKA006800A2921
2CKA006800A2923
1 362,50 Kč
2CKA006800A2923
2CKA006800A2927
1 409,70 Kč
2CKA006800A2927

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1070
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou