Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, s vícenásobnou čočkou

Na zakázku
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
Úhel pokrytí: 180° (4 snímací roviny, vhodné na schodiště)
Oblast zachycení závisí na montážní výšce 0,8 - 1,2 m, příp. 2,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test), zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Kvalita detekce: 54 sektorů, 224 segmentů
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED)
Volitelná funkce varování před vypnutím.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2997
Typové číslo
64764-82-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2995
2 289,30 Kč
2CKA006800A2995
2CKA006800A2997
2 090,90 Kč
2CKA006800A2997
2CKA006800A3001
2 090,90 Kč
2CKA006800A3001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6244
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou