Videotelefon domovní 7", nástěnný

Barevný displej 7" s OSD ovládáním (rozlišení 800 x 480).
6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Až 5 virtuálních tlačítek pro volitelné nastavení (interkom, spínání druhého zámku, a dalších funkcí).
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
Instalace přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici.

Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: 5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 137 × 184 × 19 mm
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210051W0001
Typové číslo
M22411-W
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210051W0001
7 076,10 Kč
2TMA210051W0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6236
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1070
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou