Prvek ovládací 4násobný, zapuštěný

V balení se sběrnicovou spojkou. Pro ABB i-bus® KNX.
S popisovým polem.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006117A0200
Typové číslo
6127/01-84-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006117A0221
Na dotaz
2CKA006117A0221
2CKA006117A0223
Na dotaz
2CKA006117A0223
2CKA006117A0200
Na dotaz
2CKA006117A0200
2CKA006117A0230
Na dotaz
2CKA006117A0230
2CKA006117A0231
Na dotaz
2CKA006117A0231

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou