Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný

Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.
Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
Jmenovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m
Detekční úhel: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx
Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Montážní hloubka: 32 mm. Montážní poloha: svislá
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0616
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-884
Design
Future® linear, Busch-axcent®
Varianta
mechová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0215
4 605,30 Kč
2CKA006220A0215
2CKA006220A0216
4 647,60 Kč
2CKA006220A0216
2CKA006220A0217
4 647,60 Kč
2CKA006220A0217
2CKA006220A0616
4 647,60 Kč
2CKA006220A0616
2CKA006220A0633
4 647,60 Kč
2CKA006220A0633

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1079
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou