Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).
Stupeň krytí: IP 44
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
- Kód produktu
- 3559A-A05940 D
- Design
- Tango®
- Řazení
- 5
- Varianta
- béžová
POPIS
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).
Stupeň krytí: IP 44
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 289,9 kB | ||
| JPG | Rozměrový výkres | 91,7 kB | |
| JPG | Schéma zapojení | 10,5 kB |


Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.