Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

Hořlavost
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).
Stupeň krytí: IP 44
10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3559A-A86940 B
Design
Tango®
Řazení
6/0 (1/0)
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3559A-A86940 B
292,00 Kč
3559A-A86940 B
3559A-A86940 C
304,50 Kč
3559A-A86940 C
3559A-A86940 S
304,50 Kč
3559A-A86940 S
3559A-A86940 D
304,50 Kč
3559A-A86940 D
3559A-A86940 H
304,50 Kč
3559A-A86940 H
3559A-A86940 S2
304,50 Kč
3559A-A86940 S2
3559A-A86940 R2
304,50 Kč
3559A-A86940 R2

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.