Zásuvka jednonásobná IP 44 s ochranným kolíkem, s víčkem

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901J-A000.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je dovolena montáž do vícenásobných rámečků pouze ve vodorovné orientaci.
IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
zobrazit více
Kód produktu
5518G-A02989 B
Design
Swing®, Swing®L
Řazení
2P+PE
Varianta
jasně bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5518G-A02989 B1
262,00 Kč
5518G-A02989 B1
5518G-A02989 B
262,00 Kč
5518G-A02989 B

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou