FH202 A-25/0,03 proudový chránič

Proudové chrániče řady FH200 představují ekonomické řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům, zejména v residenční výstavbě. Tato výrobková řada má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka. V případě 2P variant je možno připojit nulový vodič na kteroukoliv stranu.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 2P
Šířka v počtu modulů: 2
Typ chrániče: A
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Jmenovitý proud: 25 A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Indikátor polohy kontaktů: NE
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací: FH202 A-25/0.03 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSF202102R1250
Typové číslo
FH202 A-25/0,03
Varianta
25A, typ A 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSF202102R1250
1 122,00 Kč
2CSF202102R1250
2CSF202102R1400
1 257,00 Kč
2CSF202102R1400

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou