Člen akční spínací, 6 A, 2násobný, řadový (řada Standard)

Využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 2 nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX.
Každý kontakt lze napájet samostatně.
Kontakty se parametrizují jako spínací nebo rozpínací.
Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu,
možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110253R0011
Typové číslo
SA/S 2.6.2.2
Varianta
2násobný, 6 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110253R0011
Na dotaz
2CDG110253R0011
2CDG110254R0011
Na dotaz
2CDG110254R0011
2CDG110256R0011
Na dotaz
2CDG110256R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou