Modul bezdrátový RF Busch-CO Alarm

Pro bezdrátové propojení hlásičů CO Busch-CO Alarm (vsune se do všech hlásičů, které mají být propojeny). Také pro integraci do externích systémů (např. do ABB-free@home®) v kombinaci s rozšiřujícím rozhraním USB.
Snadné začlenění nových jednotek do stávajícího systému.
Rozpoznání vyjmuté jednotky ze systému.
Napájení: pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let)
Nosná frekvence: 868 MHz
Dosah: max. 100 m ve volném prostoru, max. 30 m v budově
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2872
Typové číslo
6828/12-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2872
1 795,00 Kč
2CKA006800A2872

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou